Zackremse flat - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020

Zackremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 17 mm, tekstfeltstørrelse: 17 x 5,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0815020
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2112 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 139 (C_3_2017)
GTIN 4046356014229
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,737 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk