Innstikksremser - ESL 25X10 TR - 0811943

Bildet viser variant ESL 29 x 8

Innstikksremser, Ark, transparent, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer: Laserskriver, Monteringstype: Skyve inn, Tekstfeltstørrelse: 25 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksskilt til kunststoffkabelmerker
  • Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking".

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0811943
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 477 (IF-2009)
GTIN 4017918930066
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,370 g
Tolltariffnummer 39206219
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk