Jordingsrekkeklemme - BSLK 16 - 0810012

Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 8 mm, farge: sølvfarget, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0810012
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918007935
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,340 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk