Zackremse flat - ZBF 7,5,LGS:FORTLØPENDE TALL - 0809955

Bildet viser variantene ZBF 8- UTEN TRYKK, -LGS:FORTLØPENDE, -QR:FORTLØPENDE og -SO/CMS

Zackremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 91-100, Monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 7,5 mm, Tekstfeltstørrelse: 5,15 x 7,4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0809955
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 136 (C-3-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,450 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk