Zackremse flat - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Zackremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 101-110, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0808804
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 136 (C_3_2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,730 mg
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk