Zackremse flat - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

Zackremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Avvikende delingsmål på forespørsel
  • Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0808710
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2112 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 135 (C_3_2017)
GTIN 4017918180317
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,377 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk