Graveringsmaterial - GPE 22X22 SR/R - 0806628

Graveringsmaterial, Matte, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 22 x 22 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
  • Tolagsmateriell
  • Klebefolien gir god klebestyrke også på ujevne flater
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle GPE...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Skiltplaten består av ferdige, selvklebende enkeltskilt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0806628
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 348 (C_3_2017)
GTIN 4017918145057
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,800 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk