Lastra per incisione - GPK/SK 610X610X0,8 ... - 0806505

La figura illustra diverse versioni dell’articolo

Lastra per incisione, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 610 x 610 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0806505
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2415 -
GTIN 4017918138585
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 303,000 g
Tolltariffnummer 39203000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk