Zackremse - ZB 4/WH-100:UTEN TRYKK - 0805810

Bildet viser variantene ZB 4- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og CUS

Zackremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Avvikende delingsmål på forespørsel
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
  • Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
  • Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0805810
Forpakningsenhet 100 STK
Katalogside Side 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918138073
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,920 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk