Kabelmerker - WMTB HF (55X25)R GN - 0804982

Kabelmerker, Rull, grønn, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 55 x 25 mm, Antall enkeltskilt: 500

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeren har to festeøyne som den festes til lederen med ved hjelp av kabelstrips WT ...
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804982
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 232 (C_3_2019)
GTIN 4055626284743
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 013,800 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk