Merkekort - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

Merkekort, Kort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 91-99, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 2,54 mm, tekstfeltstørrelse: 2,54 x 2,8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkerne i arkformat merkes enkelt med standard laserskrivere
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker SK-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804853
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 156 (C_3_2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,540 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk