Etikett til ru overflater - EML-HA (108XE)R YE - 0804648

Etikett til ru overflater, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 108 x 40 000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende utstyrsmerker EML‑HA... har meget god klebeevne på ru flater, strukturerte og lavenergetiske flater.
  • Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EML-HA ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • En spesiell emballasje beskytter ruller som er åpnet, mot smuss i industrielle omgivelser
  • Ingen UL-godkjennelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804648
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BG2411 -
GTIN 4055626429007
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 161,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk