Termoskriver - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

El.nr.: 1803942

Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • THERMOMARK ROLLMASTER 300 er en industriskriver for merking av større mengder merkematerial i rullformat. Trykkoppløsning 300 dpi.
  • Påføring av trykk på stansede eller endeløs-klebeetiketter, innstikkskilt og krympeslanger
  • Raskt og varig trykk av høy kvalitet
  • Enkel og rask betjening via fargeberøringsdisplay
  • Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
  • Enkel styring med programmet PROJECT complete
  • USB- og Ethernet-tilkoblinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804501
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NBG -
Katalogside Side 41 (C_3_2019)
GTIN 4055626381619
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,000 kg
Tolltariffnummer 84433210
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk