Merkekort - SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - 0804468

Merkekort, Kort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 91-100, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 7,5 mm, tekstfeltstørrelse: 7,5 x 5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804468
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2123 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 158 (C_3_2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,180 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk