Kabelmerker - UC-WMTBA (29X8)/LB RD - 0804467

Bildet viser en variant av artikkelen

Kabelmerker, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: >4 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804467
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BG2317 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626348797
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,510 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk