Krympeslange - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Krympeslange, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1: uten trykk, perforert, monteringstype: skyve på, tekstfeltstørrelse: 30 x 20 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804266
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 232 (C_3_2017)
GTIN 4055626266817
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 427,300 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk