ny

Stikkontakt - EO-AB/PT/S/15 - 0804173

Stikkontakt, Plugghode type AB 15A, Push-in-fjærtilkobling, for USA og ytterligere land, bryter, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804173
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226941
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk