ny

Stikkontakt - EO-AB/PT/LED/F - 0804171

Bildet viser lignende artikkel

Stikkontakt, Plugghode type AB 15A, Push-in-fjærtilkobling, for USA og ytterligere land, med lysindikator, integrert sikring, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804171
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226927

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk