ny

Dobbelkontakt - EO-N/PT/LED/DUO/GN - 0804151

Dobbelkontakt, Plugghode type N, Push-in-fjærtilkobling, for Brasil/Sør-Afrika og ytterligere land, lysindikator, grønn, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804151
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 610 (C-3-2017)
GTIN 4055626227252
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk