Dobbelkontakt - EO-L/PT/SH/LED/DUO - 0804136

Dobbelkontakt, Plugghode type L, Push-in-fjærtilkobling, for Italia og ytterligere land, med utvidet berøringsbeskyttelse/shutter, lysindikator, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804136
Forpakningsenhet 2 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 564 (C_3_2019)
GTIN 4055626226682
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 149,300 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk