ny

Stikkontakt - EO-K/UT/LED - 0804115

Stikkontakt, Plugghode type K, Skrutilkobling, for Danmark og ytterligere land, med lysindikator, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804115
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG461B -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226484
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,990 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk