Stikkontakt - EO-I/PT/LED/GN - 0804096

Stikkontakt, Plugghode type I, Push-in-fjærtilkobling, for Kina/Australia og ytterligere land, lysindikator, grønn, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 og GB 1002

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804096
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG4629 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226316
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,990 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk