ny

Stikkontakt - EO-H/UT - 0804074

Stikkontakt, Plugghode type H, Skrutilkobling, for Israel, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804074
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG4618 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226101
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,760 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk