ny

Stikkontakt - EO-CF/PT/F - 0804047

Stikkontakt, Plugghode type CF, Push-in-fjærtilkobling, Integrert sikring, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804047
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG4621 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 606 (C_3_2017)
GTIN 4055626225869
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 81,880 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk