Stikkontakt - EO-CF/UT/F - 0804034

Stikkontakt, Plugghode type CF, Skrutilkobling, Sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, grå, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804034
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 606 (C_3_2017)
GTIN 4055626225746
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk