ny

Dobbelkontakt - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Dobbelkontakt, Type: D, Push-in-fjærtilkobling, for India/Afrika og ytterligere land, med lysindikator, grønn, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804014
Forpakningsenhet 2 STK
Salgskode BG4626 -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 607 (C_3_2017)
GTIN 4055626225579
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,990 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk