Stikkontakt - EO-D/PT/GN - 0804010

Stikkontakt, Type: D, Push-in-fjærtilkobling, for India/Afrika og ytterligere land, grønn, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0804010
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG4626 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 607 (C_3_2017)
GTIN 4055626225531
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,090 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk