Krympeslange - WMS-2 HF 3,2 (EX5)R - 0803994

Bildet viser variant

Krympeslange, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uten trykk, skåret, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5-3,2 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803994
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626225173
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 263,500 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk