Etikett - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983

El.nr.: 1211153

Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5500 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
  • Merkene i rullformat er egnet for merking av produkter med høyt og flatt skiltspor.
  • Takket være rullformatet kan et skilt genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen.
  • Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803983
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 49 (C_3_2019)
GTIN 4055626212579
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 49,300 g
Tolltariffnummer 39191080
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding