Krympeslange - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927

Krympeslange, endeløs, kassett, hvit med svart trykk, montering: skyves på, kabeldiameter 1,6-3,2 mm, kan merkes med THERMOFOX

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803927
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 49 (C_3_2017)
GTIN 4055626212074
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,000 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk