Krympeslange - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Krympeslange, endeløs, kassett, hvit med svart trykk, montering: skyves på, kabeldiameter 3,2-9,5 mm, kan merkes med THERMOFOX

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803926
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 48 (C-3-2017)
GTIN 4055626212067
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,240 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk