Innstikksskilt - EMT (9,8X38,2)R TQ - 0803893

Innstikksskilt, Rull, turkis, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 9,8 x 38,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan merkes med alle termoskrivere fra Phoenix Contact
  • Innstikksledermerking for merkehylser
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • Innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
  • Finnes i tre farger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803893
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 345 (C_3_2017)
GTIN 4055626193229
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 194,800 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk