Merkekort - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Merkekort, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkerne i arkformat merkes enkelt med standard laserskrivere
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker SK-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803883
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 159 (C_3_2017)
GTIN 4017918007775
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,770 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk