Etikett - US-PML-F100 (50X25) - 0803866

Etikett, for merking av brannanlegg, Kort, rød/hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803866
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 377 (C_3_2017)
GTIN 4055626173122
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,310 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk