Innstikksskilt - US-EMT (13X109) - 0803862

Sneppskilt, innstikksskilt, for merking av Siemens-kontrollere S-7-1500, kort, hvitt, uten merking, kan merkes med THERMOMARK CARD, montering: sneppes i skiltholder, merkefeltstørrelse 13 x 109 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803862
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172965
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,980 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk