Innstikksskilt - US-EMT (31X12,5) - 0803848

Sneppskilt, innstikksskilt, for merking av Siemens-kontrollere ET 200SP, kort, hvitt, uten merking, kan merkes med THERMOMARK CARD, montering: sneppes i skiltholder, merkefeltstørrelse 31 x 12,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803848
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172835
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,940 g
Tolltariffnummer 39204910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk