Merking av utstyr - LS-EMP-V4A (80X30) - 0803475

Merking av utstyr, Skilt i spesialstål, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: TOPMARK LASER, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 80 x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803475
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode BG241D -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
GTIN 4055626077918
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 149,640 g
Tolltariffnummer 73269098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk