Zackremse - ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 - 0803448

Zackremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803448
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 44 (C_1_2017)
GTIN 4055626072210
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,290 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk