Kunststoffskilt - EMLP (EX30)R RD - 0803436

Kunststoffskilt, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20000 x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Materialet kan ikke kuttes med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1 CUTTER eller CUTTER /P
  • Materialet kan kuttes med THERMOMARK X1.2 og CUTTER
  • Utstyrsmerking, klebes fast
  • Selvklebende merker som ikke på noen måte står tilbake for de graverte skiltene
  • Meget motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
  • Brukes hovedsakelig til å merke elektriske komponenter, utstyr og knapper
  • Rask og rimelig merking med skriverne THERMOMARK ...

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803436
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 334 (C_3_2017)
GTIN 4055626057200
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 481,100 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk