Kabelmerker - WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 0803386

Kabelmerkeretikett med RFID-HF transponder, roll, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, monteringsmetode: klebes, kabeldiameter: min. 9 mm, kabeldiameter: maks. 14 mm, merkefeltstørrelse: 25 x 19 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803386
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 225 (C_3_2017)
GTIN 4055626047751
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 499,000 g
Tolltariffnummer 85235200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk