Etikett - EML-EX (40X25)R CUS - 0803266

Bildet viser variant

Etikett, hvit, med tekst, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 140 x 25 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende utstyrsmerker EML ...-EX er designet for merking av forskjellige driftsmidler på EX-området
  • Kravene som stilles til merkingen med hensyn til lesbarhet, klebeevne og viskebestandighet på potensielt eksplosive områder (ATEX), kan også imøtekommes i typisk gassatmosfære, avhengig av lagring, i henhold til IEC/EN 60079-0. Typisk finnes disse kravene innen prosessteknikk, som Phoenix Contact har utviklet etikettene for.
  • Etikettene imøtekommer kravet om viskebestandighet i henhold til DIN EN 61010-1 mot agressive medier som aceton, etanol, MEK
  • En slik egnethet gjelder kun i forbindelse med TM-RIBBON 110-EX
  • Den spesielle overflaten og den spesielle klebingen gjør at produktet oppfyller de høye kravene som stilles innen prosessteknikk
  • For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
  • Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
  • Nøyaktig skriftbilde uten store klebekrefter
  • En spesiell emballasje beskytter ruller som er åpnet, mot smuss i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803266
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 277 (NTK_2014)
GTIN 4046356939324
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk