Kunststoffskilt - UC-EMLP (27X27)-EX - 0803226

Kunststoffskilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 27 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende utstyrsmerker EML ...-EX er designet for merking av forskjellige driftsmidler på EX-området
  • Kravene som stilles til merkingen med hensyn til lesbarhet, klebeevne og viskebestandighet på potensielt eksplosive områder (ATEX), kan også imøtekommes i typisk gassatmosfære, avhengig av lagring, i henhold til IEC/EN 60079-0. Typisk finnes disse kravene innen prosessteknikk, som Phoenix Contact har utviklet etikettene for.
  • Etikettene imøtekommer kravet om viskebestandighet i henhold til DIN EN 61010-1 mot agressive medier som aceton, etanol, MEK
  • En slik egnethet gjelder kun i forbindelse med TM-RIBBON 110-EX
  • Den spesielle overflaten og den spesielle klebingen gjør at produktet oppfyller de høye kravene som stilles innen prosessteknikk
  • UniCard-merkeserien UC-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
  • Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803226
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 305 (C-3-2017)
GTIN 4046356938396
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,760 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk