Små låsbare skilt - UCT-PMP (90X38) VT - 0803132

Små låsbare skilt, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 90 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Anleggsmerkeskiltet UCT-PMP (90x38) VT er enkelt å montere og like enkelt å skille ved behov
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • De kan monteres i skiltholderen CARRIER-PMP
  • De er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK LED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle skilt individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803132
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356964920
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,410 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk