Krympeslange - WMS 4,8 (60X9)RXL YE - 0803103

Bildet viser WMS 6,4 (EML (30X10)R-varianten

Krympeslange, Rull, gul, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uten trykk, perforert, monteringstype: skyve på, tekstfeltstørrelse: 60 x 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
  • For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Slangene forblir fleksible også etter krympingen
  • Opptil fire merker pr. slange er adskilt fra hverandre med perforering
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803103
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356937948
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 396,500 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk