Sikkerhetsetikett med spesiallim - EMLS (...X...)R - 0803088

Sikkerhetsetikett med spesiallim, Størrelse etter kundespesifikasjoner, maksimal bredde 100 mm, maksimal høyde 500 mm, Rull, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Monteringstype: klebe, Tekstfeltstørrelse: Størrelse etter kundespesifikasjoner

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803088
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 342 (C-3-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 212,400 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk