Merke for klemmer - TMT (EX6,2)R CUS - 0803073

Bildet viser en variant av artikkelen

Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 50000 mm, tekstfeltstørrelse: 6,2 x 50000 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803073
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 266 (NTK_2014)
GTIN 4046356935715
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,170 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk