Merke for klemmer - TMT (EX7,5)R - 0803065

Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 50000 mm, tekstfeltstørrelse: 7,5 x 50000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803065
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 150 (C_3_2017)
GTIN 4046356935548
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 354,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland FR (France)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk