Merke for klemmer - TMT (EX6,2)R - 0803063

Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Monteringstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 50000 mm, Tekstfeltstørrelse: 6,2 x 50000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803063
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356935524
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 313,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland FR (France)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk