Kunststoffskilt - UCT-PMLP (90X38) - 0803041

Kunststoffskilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 90 x 38 mm, Antall enkeltskilt: 1

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Anleggsmerkeskiltet UCT-PMP (90x38) er enkelt å montere og like enkelt å skille ved behov
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle skilt individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0803041
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 286 (NTK_2014)
GTIN 4046356908108
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,850 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk