Zackremse - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Bildet viser en variant av artikkelen

Zackremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, Merkepenn, PLOTMARK, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 25 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0802751
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 133 (C_3_2017)
GTIN 4046356858489
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,200 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk